您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25.4mm Dia., 532 & 1064nm T, 266nm R 45° Harmonic Separator

TECHSPEC Nd:YAG Harmonic Separators

×
产品编码 #11-546 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,970.32
数量 1-5
RMB 2,970.32
数量 6+
RMB 2,670.64
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射角 (°):
45
有效孔径 (%):
>90
涂层规格:
Surface 1: Rabs: >95% @ 266nm, Tabs: >98% @ 532nm, Tabs: >98% @ 1064nm
Surface 2: Rabs: <1.0% @ 532nm, Rabs <1.0% @ 1064nm
构造 :
Dichroic
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
平行度(弧分):
<3
反射波长 (nm):
266
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面平整度 (P-V):
λ/10
表面质量:
10-5
厚度 (mm):
6.35 ±0.20
传输波长 (nm):
532, 1064
类型:
Harmonic Beamsplitter
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Surface 1:
1 J/cm2 @ 266nm, 20ns, 20Hz
5 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz
7.5 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz
Surface 2:
10 J/cm2 @ 20ns, 20Hz @ 532nm
15 J/cm2 @ 20ns, 20Hz @ 1064nm

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 用于分隔 Nd:YAG 谐波波长
  • 分光镜镀膜透射率 >95%
  • λ/10 熔融石英基片

TECHSPEC® Nd:YAG 谐波分离器用于分隔 Nd:YAG 激光器的常见谐波波长。第一表面上的分光镜镀膜至少能反射一个波长,并传输另一个波长。分光镜的第二表面具有防反射镀膜,以最大限度地减少反射导致的损失. TECHSPEC® Nd:YAG 谐波分离器可提供 45° 和 0° 入射角选项。这些谐波分离器在多种波长配置中提供,用于使系统设计获得最佳灵活性.

请注意: 我们发布的该系列产品的损伤阈值都是相互独立测试的。当使用这些产品时的入射光束超过 1 个时,系统的损伤阈值会受到负面影响。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号