您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25.4mm Dia., 50mm FL, Vacuum UV (VUV) Spherical Mirror

×
产品编码 #24-057 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,217.11
数量 1-5
RMB 3,217.11
数量 6+
RMB 2,573.69
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
真空兼容性 :
10-7 Torr

Product Details

类型:
Concave Mirror

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.20
后表面:
Fine Grind
中心厚度 CT (mm):
5.54
有效孔径 (%):
90
边缘厚度 ET (mm):
6.35 ±0.10

Optical Properties

设计波长 DWL (nm):
120
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
20-10
有效焦距 EFL (mm):
50.00
Radius of Curvature (mm):
100.00
涂层:
Enhanced Aluminum (120-600nm)
涂层规格:
Ravg ≥78% @ 120 - 125nm
Ravg ≥85% @ 120 - 600nm
镀膜类型:
Metal
半径 R1 (mm):
100.00
波长范围 (nm):
120 - 600
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 设计波长 120nm 和 190nm
  • 聚焦 VUV 或 DUV 光的理想选择
  • 通过可见光和红外波段的宽带反射率
  • 另有 精密平面镜 可供选择

TECHSPEC® 精密球面紫外(UV)反射镜在高精度凹面激光反射镜基材上采用了增强型深紫外(DUV)或真空紫外(VUV)强化金属镀膜。真空紫外(VUV)镀膜设计的峰值反射率在 120nm处,而增强型深紫外(DUV)镀膜设计在 190nm处 ;这两种镀膜在紫外波长之外提供与标准增强型铝镀膜相似的反射率。这些镀膜的真空度可低至 10-7 Torr,并沉积在熔融石英基片上,提供了优异的抗温度波动能力。TECHSPEC® 精密球面紫外(UV)反射镜非常适合深紫外(DUV)分光光度计、电感耦合等离子体(ICP)分光光度计或其他基于VUV/UV的分析应用。 

请注意: 这些增强型金属镀膜相对较软,很容易被指纹和气溶胶损坏。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号