您选择的产品已被添加至购物车

25.4mm Dia., 4mm Thick, Uncoated, ISP Optics Germanium (Ge) Window | GE-W-25-4

查看更多 ISP Optics
×
产品编码 #24-556 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,762.80
数量 1+
RMB 1,762.80
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
85
有效孔径 CA(mm):
21.59
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.13
厚度 (mm):
4.00 ±0.13
涂层:
Uncoated
热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
6.1
密度 (g/cm3):
5.33
边缘:
Fine Ground
折射率 nd:
4.002 @ 11µm
努氏硬度 (kg/mm2) :
780
平行度(弧分):
<3
泊松比 :
0.28
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面平整度 (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
表面质量:
40-20
类型:
Protective Window
波长范围 (nm):
2000 - 14000
杨氏模量 (GPa) :
102.7
型号:
GE-W-25-4

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 低色散带来最小的色差
  • 未镀膜透过范围为 2 – 16µm
  • 可提供 8 – 12µm 的BBAR镀膜或DLC镀膜
  • 由于锗的原材料供应链中断,我们的锗材料产品交付周期可能会延长,价格也可能会发生变化。如需了解更多信息,请向我们的 客服团队进行咨询。

ISP Optics 锗(Ge)窗口片通过长波红外(LWIR)光谱提供透过和低吸收,使其对热成像应用非常有用。锗的努氏硬度为780,使其成为需要坚固型光学元件的红外应用的理想选择。这些窗口片有无镀膜、8 – 12µm的宽带增透(BBAR)镀膜或8 – 12µm的类金刚石碳(DLC)镀膜版本。ISP Optics 锗窗口片是集成到热成像系统的理想选择,特别是那些需要坚固光学器件的应用。锗受到热失控的影响,这意味着透过率会随着温度的升高而降低。因此,这些锗窗口片应在温度低于100℃时使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号