您选择的产品已被添加至购物车

25.4mm Dia., 4mm Thick, 30' Wedge, BBAR (2000-5000nm) Coated, ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Window

查看更多 ISP Optics

Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Windows

×
产品编码 #23-849 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,401.82
数量 1+
RMB 2,401.82
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
85
有效孔径 CA(mm):
21.59
直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.13
厚度 (mm):
4.00 ±0.13
边缘:
Fine Ground
努氏硬度 (kg/mm2) :
158.3
泊松比 :
0.26
杨氏模量 (GPa) :
75.8

Optical Properties

色散系数 (vd):
94.99
轴方向:
Random
涂层:
BBAR (2000-5000nm)
涂层规格:
Ravg <1.5% @ 2000-5000nm
Rabs <3.0% @ 2000-5000nm
Ravg <1.75% @ 2000-4000nm
折射率 nd:
1.495
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面平整度 (P-V):
2λ @ 633nm
表面质量:
60-40
波长范围 (nm):
2000 - 5000
楔角:
30' ±15

Material Properties

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
18.85
密度 (g/cm3):
3.18

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

ISP Optics 氟化钙楔形窗口片采用 30 弧分楔形,以消除标准具效应产生的干涉图样,并防止光腔反馈。氟化钙具有低吸收度和高损伤阈值的优点,因此这些窗口片是自由空间激光的热门选择。低折射率也使其在不镀增透膜的情况下即可使用。ISP Optics 氟化钙 (CaF2) 楔形窗口片的水溶性较低,与其他氟化钙基片相比硬度更高,适合恶劣环境中的激光应用。氟化钙 (CaF2) 楔形窗口片使激光输出不受环境影响,非常适合光束取样应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号