您选择的产品已被添加至购物车

25.4mm Dia., 3.18mm Thick Veluminum™ Panel

Veluminum™ Panels

×
产品编码 #17-708 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 872.59
数量 1+
RMB 872.59
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
25.40 +0.0/-0.1
构造 :
Veluminum™ Treated Anodized Aluminum (6061-T6)
厚度 (mm):
3.18 ±0.20

Environmental & Durability Factors

抗磨损性:
Light, do not touch

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 精心设计的阳极氧化铝表面可降低反射率
  • 对可见光具有高吸收率
  • 直径为 25.4mm,可集成到台式系统中

Veluminum™ 板具有精心设计的阳极氧化铝表面,其表面形态可以降低入射光的反射率。与碳纳米管沉积相比,经过 Veluminum 处理的表面具有很高的可见光吸收率和耐久性。在相机、显微镜、激光系统和光学仪器等系统中,Veluminum 技术是消除杂散光的理想选择。比如,这项技术可以用于复杂的几何形状和内部表面(如:加长套管或透镜镜筒),以减少杂散光。这些 Veluminum 板可用作低功率可见激光器的光束收集器,也可以用于定制光学组件中的原型性能。

金属表面的定制 Veluminum™ 处理:  关于成像、显微镜和激光系统的定制 Veluminum™ 解决方案,请联系我们。 

注意: 虽然经过 Veluminum 处理的表面比其他涂黑技术更耐用,但对机械接触很敏感。请避免接触这些表面,以确保最佳性能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号