您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25.4mm Dia., 6.35mm Thick, 1064nm, λ/10 Fused Silica Window

TECHSPEC λ/10 Laser Line Coated Windows

×
产品编码 #38-985 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,366.17
数量 1-5
RMB 1,366.17
数量 6+
RMB 1,092.94
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Laser Line Window
Type of Window:
Glass

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
22.86
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
厚度 (mm):
6.35 ±0.20
平行度(弧分):
<3
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90
边缘:
Fine Ground

Optical Properties

入射角 (°):
0
涂层:
Laser V-Coat (1064nm)
设计波长 DWL (nm):
1064
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
折射率 nd:
1.458
表面质量:
10-5
色散系数 (vd):
67.8
涂层规格:
Rabs <0.25% @ 1064nm
表面平整度 (P-V):
λ/10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
15 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz
损伤阈值 脉冲:
15 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Material Properties

Fused Silica Grade:
7980 0F

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

TECHSPEC λ/10 激光镀膜窗口片是为直接集成到激光应用而设计的。这个坚固的产品系列有常见的超大尺寸,其中很多都提供多种厚度选择。增透膜在普通激光波长上可用,为光学系统传输减少表面反射. TECHSPEC λ/10 激光镀膜窗口片具备激光等级规格,包括 λ/10 表面平坦度、10-5 表面质量以及 <3 弧分并行度。这些窗口片是从保护罩到分离各种环境等工业激光应用的理想选择.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号