您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25.4mm Dia., 1030nm T, 343nm R 0° Yb:doped Ultrafast Harmonic Separator

Ultrafast Harmonic Separators

Ultrafast Harmonic Separators

×
产品编码 #22-677 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,379.78
数量 1-5
RMB 2,379.78
数量 6+
RMB 2,018.41
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射角 (°):
0
有效孔径 (%):
>85
涂层规格:
Surface 1: Ravg >99% @ 323 - 354nm Tavg >98% @ 1000 - 1090nm
Surface 2: Ravg <0.8% @ 1000 - 1090nm
构造 :
Dichroic
直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.10
平行度(弧分):
<3
反射波长 (nm):
343
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面平整度 (P-V):
λ/8
表面质量:
10-5
厚度 (mm):
3.00 ±0.10
传输波长 (nm):
1030
类型:
Harmonic Beamsplitter
GDD Specification:
Surface 1: 0±20fs2 @ 323 - 354nm

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 用于分离超快谐波波长
  • 采用 GDD 很低的超快分光镜镀膜
  • 波前畸变小于 λ/10
  • 专为 Ti:sapphire 和 Yb:doped 飞秒激光而设计

TECHSPEC® 超快谐波分离器也称为超快谐波分光镜,用于反射飞秒激光的二次或三次谐波,同时透射基波脉冲。反射性表面经过特定设计,具有高反射率和 ±20fs2 的低 GDD,可最大限度降低脉冲散射率。后表面具有增透膜,以提高光线基波的透射率。TECHSPEC 超快谐波分离器可提供很低的波前畸变,并采用 10-5 表面质量的高质量纤薄 UV 熔融石英基片。提供旨在对 800nm 和 1030nm(Ti:Sapphire 和 Yb:doped 光纤)激光的谐波进行分离的设计。

若您的应用需要专为自定义波长而设计的超快谐波分离器,请联系我们。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号