您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

OAPM 90 DEG 25.4 X 76.2 PROT SILVER 100A

×
产品编码 #36-588 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,291.64
数量 1-5
RMB 2,291.64
数量 6+
RMB 2,062.48
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.38
表面粗糙度(埃):
<100 RMS
有效孔径 (%):
90
Y 偏移 (mm):
76.2

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
76.20
焦距容差 (%):
±1
Radius of Curvature (mm):
76.20
涂层:
Protected Silver (450-12000nm)
镀膜类型:
Metal
涂层规格:
Ravg ≥98% @ 2,000 - 12,000nm,
Ravg (typical) 96% @ 450 - 2,000nm
偏离角度 (°):
90
母焦距 PFL (mm):
38.1
面形计算 (RMS):
λ/4
波长范围 (nm):
450 - 12000
表面质量:
80-50
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
反射波前, RMS:
λ/2

Threading & Mounting

兼容的安装平板 :

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 保护性银膜用于可见光和 IR 应用
  • 100Å 表面粗糙度
  • 90° 偏移角
  • 另外也备有铝膜和金膜离轴抛物面反射镜

TECHSPEC® 银膜离轴抛物面反射镜 (OAP) 设计为以特定偏移角引导和聚焦入射的准直光线,将散射损耗降至最低。这些 OAP 反射镜镀有保护性银膜,可提供从可见光到红外线 (IR) 的高反射率,是宽带应用的理想选择。这些银膜 OAP 能不受阻碍的接近焦点,允许创建更紧凑的系统. TECHSPEC® 银膜离轴抛物面反射镜 (OAP) 常用于可见光和 IR 光谱中的仪器和激光系统,包括 Schlieren、MTF、FLIR 和 FTIR 系统。有关其他表面粗糙度选项和偏移角度,请查看我们的铝膜或金膜 OAP 或联系我们以索取定制选项.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号