您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

LENS CYL SHP 25.4 SQ X -50 FL NIR I

TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

×
产品编码 #35-006 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,022.42
数量 1-5
RMB 1,022.42
数量 6+
RMB 815.30
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效焦距 EFL (mm):
-50.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
有效焦距/有效孔径直径比:
2
数字孔径 NA:
0.25
涂层:
NIR I (600-1050nm)
类型:
Cylinder Lens, Plano-Concave
波长范围 (nm):
600 - 1050
后焦距 BFL (mm):
-52.64
倒角:
Protective bevel as needed
中心厚度 CT (mm):
4.00
中心厚度容差 (mm):
±0.1
有效孔径 CA(mm):
22.86 x 22.86
涂层规格:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.025
尺寸 (mm):
25.4 x 25.4
边缘厚度 ET (mm):
7.22
半径 R1 (mm):
25.84
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
母线楔角:
<5
准线楔角:
<5
轴向扭曲:
<3

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 光束整形的等级规范
  • 结合成像级 PCX 柱面透镜使用可环形化光束
  • 负焦距

TECHSPEC® 成像级 PCV 柱面透镜通常用于单轴发散平行光。由于严格控制规格和大量折扣,所以这些镜头是为系统集成而设计的。TECHSPEC® 成像级 PCV 柱面透镜有严格控制的楔形和倾斜规格,结合我们的 TECHSPEC® 成像级 PCX 柱面透镜,能理想应用于环形化椭圆光束。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号