您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

OAPM 90 DEG 25.4 X 50.8 PROT ALUM 100A

×
产品编码 #35-502 联系我们
×
其他镀膜选项
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,630.59
数量 1-5
RMB 1,630.59
数量 6+
RMB 1,467.53
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
25.40 +0.00/-0.38
表面粗糙度(埃):
<100 RMS
有效孔径 (%):
90
Y 偏移 (mm):
50.8

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
50.80
焦距容差 (%):
±1
Radius of Curvature (mm):
50.80
涂层:
Protected Aluminum (400-2000nm)
镀膜类型:
Metal
涂层规格:
Ravg ≥85% @ 400 - 700nm
Ravg ≥97% @ 2,000 - 12,000nm
偏离角度 (°):
90
母焦距 PFL (mm):
25.4
面形计算 (RMS):
λ/4
波长范围 (nm):
400 - 2000
表面质量:
80-50
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
反射波前, RMS:
λ/2

Threading & Mounting

兼容的安装平板 :

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 镀铝膜适用于 UV、可见光和近红外应用
  • 包括 50Å and 100&Aring在内的各种表面粗糙度;
  • 15°、 30°、 45°、 60° 或 90° 偏移角选项
  • 另有镀金膜和银膜的离轴抛物面反射镜可选

TECHSPEC® 铝膜离轴抛物面反射镜 (OAP) 是一种经济高效的解决方案,能聚焦入射光并使散射损耗降至最低。这些 OAP 反射镜具有增强或保护性铝膜,可提供从紫外线 (UV) 到近红外线 (NIR) 的高反射率。这些铝膜 OAP 具有多种表面粗糙度规格,使设计人员能够在高性能、低散射反射镜和更加经济的选项之间进行选择. TECHSPEC® 铝膜离轴抛物面反射镜用于光学系统,如 Schlieren 和光谱系统,以及在激光系统中聚焦激光束。为提高系统集成的灵活性,还提供通过螺纹与这些离轴抛物面反射镜的底座固定的安装板.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号