您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

光学镜片调整架,25/25.4mm方形,2个调节螺丝

TECHSPEC® Kinematic Square Optical Mounts

×
产品编码 #58-857 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 846.14
数量 1-4
RMB 846.14
数量 5+
RMB 761.53
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
调节螺丝数目:
2
微翻转角度 (°) :
±5
每1°旋钮旋度灵敏度(弧秒) :
4
热精度 (μrad) :
<5
调节螺丝螺距 (mm):
0.25

Product Details

类型:
Adjustable - Tip-Tilt
光学类型:
Square

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
22.9 x 22.9
行程 (mm):
No Z-Axis Translation
构造 :
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
微倾斜角度 (°) :
±5
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
1.0

Optical Properties

角度公差 (°) :
0.4 per 0.25mm turn

Performance

指示稳定性(微弧):
1.3

Threading & Mounting

兼容光学大小 (mm):
25.0 - 25.4
Compatible Post:
M4 x 0.7, 8-32

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 100 TPI 微调螺钉
  • 备有手指切口以提供绝佳便利与精度
  • 翻转/倾斜范围: ±5°

TECHSPEC® 动态方形光学安装镜架可对光学元件进行精确调整。每个安装镜架都有两 (2) 个或三 (3) 个高精度调节螺钉,用于控制俯仰和倾斜。三螺钉版本使其能在光轴上进行额外的平移。TECHSPEC® 动态方形光学安装镜架配有尼龙头锁定螺钉(含 1.5 毫米六角扳手),可防止损坏光学器件,内置的手指切口使光学元件的安装更加方便和精确。 

结构材料确保了质量和可重复性。所有调节螺钉接触面均使用不锈钢插入件,专门设计的阻尼油脂可提供平稳的移动。调节旋钮可拆卸,用于内六角扳手或电动调节(2 毫米尺寸)。随附的硬件套件包括用于调节的接杆安装螺钉和内六角扳手。

这些支架设计用于连接我们的 TECHSPEC® 公制不锈钢安装接杆。从接杆上取下外螺纹连接器后,就可以看见一个 M4 或 8-32 螺纹孔,用于连接安装镜架的接杆螺钉。

TECHSPEC®光学安装镜架配件可将 TECHSPEC® 动态方形光学安装镜架轻松集成到各种应用设置中。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号