您选择的产品已被添加至购物车

250 x 250mm 220 细砂磨砂玻璃散光板

×
产品编码 #47-953 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 863.77
数量 1-10
RMB 863.77
数量 11+
RMB 777.84
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Ground Glass Diffuser

Physical & Mechanical Properties

尺寸容差 (mm):
±0.76
尺寸 (mm):
250.00 x 250.00
边缘:
Seamed Edges
砂砾: Grit of the material used to process the diffuse surface of the substrate. Surface finish may vary slightly between pieces.
220
厚度 (mm):
1.60
宽度 (mm):
250.00
长度 (mm):
250.00

Optical Properties

涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
波长范围 (nm):
350 - 2000

Additional Info

注意 :
Sandblasted on first surface

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 可提供5 毫米直径到 250 毫米方形的各种尺寸
  • 低散射损失
  • 均匀研磨的第一层表面用于均匀扩散
  • 可提供熔融石英基底

毛玻璃扩散片由高公差、高质量的毛玻璃组成,非常适合各种工业应用。浮法玻璃基板具有极佳的可见光透射率,是一般扩散应用的理想选择。使用 120 目、220 目或 600 目(如有)的喷砂在玻璃上形成散射表面。毛玻璃扩散片在喷砂过程中经过两次正交喷砂,使整个表面具有均匀的扩散效果。散射是低散射损失和中散射的折中。典型应用包括屏幕、照明器散散和目标。 

找不到您需要的产品?立即下单 客制订单.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号