您选择的产品已被添加至购物车

25 x 76mm, 70R/30T, 平板分束镜

×
产品编码 #46-673 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 520.03
数量 1-9
RMB 520.03
数量 10+
RMB 387.82
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 (%):
>85
构造 :
Plate
尺寸容差 (mm):
±0.38
尺寸 (mm):
25.0 x 76.0
边缘:
Cut
厚度 (mm):
2.00

Optical Properties

涂层规格:
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: λ/4 MgF2 @ 550nm
反射/透射比 (R/T):
70/30
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
表面平整度 (P-V):
4 - 6λ
表面质量:
80-50
波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 低成本设计
  • 提供多个种尺寸
  • 多种分光比例可选

平板分光镜提供多种反射/透射比例,以满足广泛的应用需求。这些分光镜还可在第二表面提供抗反射(AR)镀膜,以提升每个分光镜的整体效率。第二镀膜有助于防止不必要的鬼影反射。平板分光镜是集成到多种应用中的经济高效选择。如需定制尺寸或不同的反射/透射比例,请联系我们的 销售部门

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号