您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25 x 25mm 镀增强性铝, 4-6入 反光镜

×
产品编码 #43-792 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 229.16
数量 1-5
RMB 229.16
数量 6+
RMB 185.09
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
25.0 x 25.0
尺寸容差 (mm):
±0.25
有效孔径 CA(mm):
23.75 x 23.75
边缘:
Seamed, 0.5mm Maximum Edge Chip
厚度 (mm):
3.00
长度 (mm):
25.00
宽度 (mm):
25.00

Optical Properties

表面平整度 (P-V):
4 - 6λ
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
表面质量:
60-40
涂层规格:
Ravg ≥95% @ 450 - 650nm @ 45°
涂层:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
镀膜类型:
Metal
波长范围 (nm):
450 - 650
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 提供多种形状和尺寸
  • 增强型铝镀膜、保护型金镀膜和保护型银镀膜可实现 450-10000
  • 如有定制尺寸需求,请联系我们

TECHSPEC® 第一表面反射镜采用高反射率镀膜沉积在玻璃基板的前表面上制作而成。这类反射镜有增强型铝镀膜、保护型金镀膜和保护型银镀膜可供选择,在 450-10000nm内具有高反射率。镀膜的表面的用来反射入射光。TECHSPEC® 第一表面反射镜有圆形、方形和矩形可选。第一表面反射镜非常适合需要将反射镜安装成 45° 以在光路中产生 90° 转向的应用。第一表面反射镜可以轻易地安装在 大多数的光学镜架  来实现集成应用.  

请注意:  与各尺寸类型的 TECHSPEC® 第一表面反射镜兼容的支架可在产品网页上找到。   

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号