您选择的产品已被添加至购物车

2.5" Port Plug for 4" & 6" Integrating Sphere

Port Plug for Integrating Sphere. Size varies by stock number.

Port Plug for Integrating Sphere. Size varies by stock number.

×
产品编码 #14-393 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,511.99
数量 1+
RMB 2,511.99
数量 2+
RMB 2,379.78
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Physical & Mechanical Properties

直径(英寸):
2.5

Optical Properties

涂层:
Spectraflect®

Additional Info

注意 :
For use with #58-585, #58-586

合规性

RoHS:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 特别适用于光源测量
  • 可经升级以用于传感器校准及透镜测试
  • 设计用于简单系统集成

通用积分球系统设计用于空间集成辐射通量以对光学辐射进行测量。积分球可与传感器搭配使用,制造出辐射计、光度计及光谱仪,以便测量光源所发射出的总几何通量或照明区域的通量密度。此外,这些积分球系统还可用于测量高功率激光以及激光二极管的输出,同时也可测量材料的反射率以及透射率。

备有各种附件以修改或升级系统性能,包括端口塞、端口减速器以及均匀光源灯。均匀光源灯适用于各种辐照度应用,例如为焦平面阵列确认其响应度、线性、非均匀光响应以及动态范围。此外,这些光源也可用于均匀照明测试目标,以评估光学系统或成像透镜的CTF,同时也可用于测量cosine4辐照度衰减或因光学像差而在光学系统内引起的其他辐照度变化。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号