金属线栅偏振片非常适用于需要高对比度偏振的应用,包括微型投影机、偏振分光棱镜以及平视显示器。金属线栅偏振片设计用于传输所需的偏振状态同时又可反射不需要的状态。因为这些偏振片可在高达45°的入射角中实现频谱平坦性能,因此也可作为偏振分光棱镜使用。此外,金属线栅偏振片可在高温或高湿度环境中实现卓越耐久性,同时也可在400nm至1200nm的可见与近红外光谱范围中提供出色性能。
注意:因为金属线栅属于曝露状态,因此在处理过程中应特别小心以避免偏振片受损。
可立即获取定制报价
如果您需要任何尺寸在3毫米至600毫米之间的圆形、方形或长方形的聚合物相位延迟膜,请访问我们的 偏振片定制工具。 我们会立即提供报价,并能在大约5周内按您要求的尺寸完成交付。 列出了标准制造公差和限制的完整清单。 如果想根据您的要求完全定制聚合物偏振片,请访问我们的 聚合物偏振片定制能力 专题页面。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号