您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

直径25.4mm光学镜片调整架,2个调节螺丝

25/25.4mm Diameter Rotation Kinematic Mount, 2-Screws, #36-635

×
产品编码 #36-635 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,436.68
数量 1-4
RMB 1,436.68
数量 5+
RMB 1,293.01
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Adjustable - Rotary & Tip-Tilt
光学类型:
Circular
兼容光学大小 (mm):
25.0 - 25.4
调节螺丝数目:
2
有效孔径 CA(mm):
22.0
行程 (mm):
No Z-Axis Translation
粗旋度 (°) :
360
构造 :
Aluminum plates, stainless steel screws, and brass thread bushings
角度公差 (°) :
0.4 per 0.25mm turn
微倾斜角度 (°) :
±5
微翻转角度 (°) :
±5
每1°旋钮旋度灵敏度(弧秒) :
4
热精度 (μrad) :
<5
调节螺丝螺距 (mm):
0.25
螺纹类型:
1.035 x 40 TPI (SM1)
Compatible Post:
M4 x 0.7, 8-32
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
1.8
指示稳定性(微弧):
1.3

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 光学装置360°连续旋转
  • 中心线高度为25.4mm
  • 刻度为5°

TECHSPEC® 旋转调整架可在定位光学元件时提供精密的控制。这些调整架运用100 TPI的调节螺钉来提供精密的运动控制,其翻转/倾斜范围是±5弧分。通过定制设计的光学元件和Teflon圈组件,可以实现光学装置360°连续旋转。TECHSPEC® 旋转调整架 安装有挡圈,以便使压力均匀分布在光学装置的一周。这些元件适用于直径为25.4mm和12.7mm的光学元件,能为柱面透镜或偏振片光学元件提供方便的固定方式。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号