您选择的产品已被添加至购物车

CCS 46W DIGITAL POWER SUPPLY 24V

查看更多 CCS

Digital Version

×
产品编码 #35-335 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,554.05
数量 1+
RMB 7,554.05
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
强度控制选项:
256 steps
Strobe Lighting Time Range:
40μs - 40ms (10 steps)

Product Details

通道数目:
4
Type of Illumination:
Power Supply

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
197 W x 120 H x 83 D
重量 (kg):
1.2

Performance

功耗 (W):
70

Additional Info

注意 :
Compatible to all CCS LED Lights

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 24V 输出
  • 100-240V交流电通用输入
  • 可选模拟和数字版本
  • 频闪照明模式和外部触发输入(仅限数字版)

注意: 在电压为200-240V的地区使用需另购220V电源线(产品编号#39-575),标配电源线为110V

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号