您选择的产品已被添加至购物车

24mm延长管,M72螺纹

#57-791: 24mm Extension M72 Thread

#57-791: 24mm Extension M72 Thread

×
产品编码 #57-791 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 969.54
数量 1+
RMB 969.54
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Lens Accessory

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 用于行扫描或区域扫描的高达174毫米的像圈
  • C接口、F接口、T接口镜头
  • 高达130万像素或8k线扫,7μm像素大小的传感器
  • 35毫米至135毫米的焦距

这种高分辨率镜头能够输出1”的像面尺寸,非常适合用在行扫描相机上,无与伦比的通用性,以及小畸变、中心视场和边缘视场上分辨率近乎一致,特别是在近距离时进行了最佳优化,在这个工作距离和分辨率上优于标准定焦镜头,因此很适合与高分辨率的相机SENSOR配合使用。

镜头使用M39X1/26”螺纹。需要有 Leica 镜头适配器(适用于 35、50、60、80 和 105mm 镜头的 #14-705,或适用于 135mm 镜头的 #54-126),该产品单独出售,可以连接到模块化聚焦管 (MFT)。 MFT采用C接口标准,而相机接口为F型接口,T型接口(M42X0.75)SLR型接口(M42X1.0),以及M72X0.75可选(独立销售)。MFT 不随附相机适配器;提供适用于 C 接口F 接口T 接口 (M42 x 0.75)SLR 接口 (M42 x1.0)M72 x 0.75 接口的相机适配器且单独出售。

Rodagon 模块化聚焦管 (#14-707) 与相机适配器

若要与相机搭配使用,请将 C 接口F 接口T 接口SLRM72 适配器(均单独出售)连接到 Rodagon 模块化聚焦管。更大的范围(最大行程 25mm)适合各种工作距离,无需使用垫片。精密设计可实现镜头在对焦期间保持居中且不可旋转。包含锁定螺丝。

如需协助针对您的应用正确配置此镜头,请联系应用工程人员。

技术信息

Working with Spacers: Using Modular Focus and C-Mount Adapter #14-707 and #14-708
Focal Length 25mm of Spacers 50mm of Spacers 75mm of Spacers
WD FOV* System Mag** WD FOV* System Mag** WD FOV* System Mag**
28mm min
max
35mm min 26mm 4mm 66.0X
max 44mm 7.3mm 36.2X
50mm min 78mm 7.4mm 35.7X 56mm 4.7mm 56.2X
max 155mm 17.3mm 15.3X 77mm 7.4mm 35.7X
60mm min 153mm 12.7mm 20.8X 99mm 7.0mm 37.7X 78mm 4.9mm 53.9X
max 655mm 64.7mm 4.1X 153mm 12.7mm 20.8X 99mm 7.0mm 37.7X
80mm min 580mm 41.9mm 6.3X 226mm 13.9mm 19.0X 156mm 8.3mm 31.8X
max 4.4° N/A 580.5mm 41.9mm 6.3X 226mm 13.9mm 19.0X
105mm min 974mm 54.0mm 4.9X 377mm 18.1mm 14.6X
max 3.4° N/A 974mm 54.0mm 4.9X
135mm min 2128mm 95.4mm 2.8X
max 2.6° N/A

*FOV (Field of View) calculated horizontally for ½" sensor format
**System Magnification specified for ½" sensor format and 13" monitor
† No Image Possible with This Length of Spacers

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号