24V 1.67A DC 稳流输出通用开关电源 (#66-855) 适用于 Advanced Illumination (AI) LED灯. 电源使用 110-220 伏交流电,配有电源指示灯和标有正负极的镀锡导线,导线螺母便于连接。所有 AI 同轴电流控制灯中的棕色线为正极线,蓝色线为负极线。
工业 DIN 安装式强度调节盒(与许多 Advanced Illumination 产品兼容)具有 30 位棘轮旋钮、线性度好,是一种更精细、更精确的强度控制选择。 内置 DIN 导轨便于工业安装,翻盖设计可防止意外改变刻度盘旋钮,因此非常适合工业环境。它用于连接 AI LED 灯和 24V 电源。它兼容 AI LED 灯的引线接线和 M12 接线。
DCS-100E 单输出控制器只能与使用 C1 连接器的 Advanced Illumination (AI) LED 灯连接,使用时需要电源 (#66-855)。
除 #11-024外,如果 AI LED 灯的电流小于 170mA,强度调节的精度和线性度可能会受到限制。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号