您选择的产品已被添加至购物车

2400 Grooves/mm, 50mm Dia., 200nm Rowland Circle Concave Diffraction Grating

查看更多 ZEISS
ZEISS Concave Diffraction Gratings

ZEISS Concave Diffraction Gratings

ZEISS Concave Diffraction Gratings ZEISS Concave Diffraction Gratings
×
产品编码 #11-539 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 5,420.61
数量 1+
RMB 5,420.61
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Diffraction Efficiency (%):
≥40 @ 215nm
≥33 @ 275nm
≥28 @ 375nm
Groove Profile:
Sinusoidal
Angle of Incidence, α (°):
-40
Diffraction Angle, β @ 200nm (°):
9.4
Diffraction Angle, β @ 300nm (°):
-4.4
Object Distance, la @ 200nm:
305.5
Focal Distance, Ib @ 200nm:
393.5
Diffraction Area Diameter (mm):
≥44

Product Details

类型:
Rowland Circle

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
50.00
边缘厚度 ET (mm):
9.3

Optical Properties

槽/mm:
2400 ±3
闪耀波长 (nm):
200
涂层:
Bare Aluminum
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-ZK7
Radius of Curvature (mm):
398.83

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高光栅效率及低杂散光
  • 以全息方式生产以最大限度减少像差
  • 采用罗兰圆或多色器安装配置

ZEISS 凹面衍射光栅将色散和成像性质合并到单一光学组件上,以集成到光谱系统中。这些凹面光栅采用全息方式生产,同时优化了焦平面,并最大限度减少了光栅波长范围内的像差。ZEISS 凹面衍射光栅的设计目的是提高光栅效率并最大限度减少杂散光,从而提高光谱分辨率和分光仪的信噪比。我们提供具有罗兰圆或多色器安装配置的衍射光栅。罗兰圆光栅非常适用于在罗兰圆上设计的光谱系统,而多色器光栅使用入口狭缝、光栅与平面传感器的固定排列针对设置进行优化。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号