您选择的产品已被添加至购物车

24" Length, Dovetail Optical Rail

12" Length, Dovetail Optical Rail, #54-401

×
产品编码 #11-159 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,185.87
数量 1-4
RMB 2,185.87
数量 5+
RMB 2,083.63
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Universal (Metric & English)

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Dovetail
行程 (mm):
609.6
行程(英寸):
24
长度(英寸):
24
长度 (mm):
609.60
构造 :
Black Anodized Aluminum

Hardware & Interface Connectivity

驱动类型:
Manual

Threading & Mounting

安装螺纹:
C'bore Holes and Slots only for ¼" (or M6) S.H.C.S

Additional Info

注意 :
Rail

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 提供多种载具长度范围和安装孔选项
  • 低轮廓设计以及顺畅的运动
  • 提高稳定性和<1mrad的直线精度

楔形榫头光学固定系统设计用于在同一轴上轻松稳定地安装和定位各种光学组件。固定系统具有开槽孔,可将其固定至标准 ¼-20TPI 和 M6 试验板或光学平台上。载体具有不同的长度和孔样式,可满足各种安装需求,包括与我们的 TECHSPEC® 手动调整台直接兼容的选件,以实现精确对准。载体利用独特的两件式设计来避免锁定螺丝与固定架接触,同时使组件能够轻松安装和卸除。所有楔形榫头光学固定架系统零件均采用黑色阳极氧化铝构造而成,可减少杂散光反射或眩光。

技术信息

 
Stock No. L A B C D # Slots # C'bores
#54-401 12 6 4 3
#54-402 36 18 16 4 6 5 2
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号