您选择的产品已被添加至购物车

2.3"X2.3",1.3"焦距非球面菲涅耳透镜

Aspherically Contoured Fresnel Lenses

×
产品编码 #32-589 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 317.30
数量 1-10
RMB 317.30
数量 11+
RMB 273.23
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效直径(英寸):
2.0
槽/英寸:
125.00

Product Details

类型:
Fresnel Lens

Physical & Mechanical Properties

中心厚度 CT(英寸):
0.06
尺寸容差(英寸):
±0.05
尺寸(英寸):
2.3 x 2.3
尺寸 (mm):
58.42 x 58.42
厚度容差 (%):
±40

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
33.02
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
涂层:
Uncoated
波长范围 (nm):
400 - 1100
有效焦距 EFL(英寸):
1.30
折射率 nd:
1.49
透射率 (%) :
85 (Typical)

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
80 (Maximum)

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 轻薄平面透镜,适用于聚焦应用
  • 大尺寸设计,实现最大光收集
  • 非球面沟槽轮廓,提升性能表现

非球面轮廓菲涅尔透镜是用于聚焦应用的轻薄平面透镜。菲涅尔透镜通过一系列同心沟槽替代传统透镜的曲面,这些沟槽被模压在轻薄塑料片的表面。这些沟槽如同一个个微小的棱镜,在横截面上起到独立折射面的作用,将平行光线精确地弯曲至共同的焦距。由于非球面轮廓菲涅尔透镜非常薄,因此通过吸收损失的光线非常少。菲涅尔透镜在效率和图像质量之间做出平衡。高沟槽密度可提供更高质量的图像,而低沟槽密度则能提高效率(如在光收集应用中所需)。在无限共轭系统中,透镜的沟槽面应朝向较长的共轭端。 

菲涅尔透镜最常用于光收集应用,例如聚光系统或发射/检测装置。菲涅尔透镜也可用作放大镜或投影镜头;然而,由于畸变程度较高,这并不推荐。 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号