您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

直径23mm x 40.3mm EFL 三胶合消色差透镜

×
产品编码 #30-229 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,172.26
数量 1-5
RMB 1,172.26
数量 6+
RMB 938.69
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
中心厚度 A (mm):
11.00
中心厚度 B (mm):
3.50
半径 R4 (mm):
-32.48

Product Details

类型:
Achromatic Triplet Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
23.00 +0.0/-0.025
中心偏(弧分):
<3
中心厚度 CT (mm):
18.00
边缘厚度 ET (mm):
13.79
倒角:
Protective bevel as needed

Optical Properties

有效焦距 EFL (mm):
40.30
焦距容差 (%):
±2
后焦距 BFL (mm):
33.90
焦距指定波长 (nm):
587.6
半径 R1 (mm):
32.48
半径 R2 (mm):
18.15
半径 R3 (mm):
-18.15
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
有效焦距/有效孔径直径比:
1.75
数字孔径 NA:
0.29
涂层:
MgF2 (400-700nm)
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 独特的三元件设计
  • MgF2 镀膜
  • 另外也提供 Steinheil 三胶合消色差透镜

TECHSPEC® 三胶合消色差透镜具有独特的三元件设计,可提供无失真、色彩校正的检视效果。本系列镜头采用电脑设计以实现相互作用,有助于减少或消除“枕形”畸变及色差和球面像差。TECHSPEC® Hastings 三胶合消色差透镜由两个凹面弯月透镜元件粘合到一个双凸透镜上而组成.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号