您选择的产品已被添加至购物车

运费另计,23" x 35", 英制实验台

×
产品编码 #54-255 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 13,353.21
数量 1+
RMB 13,353.21
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
核心单元区 (cm2) :
≤3
平滑度 (mm) :
0.13

Product Details

类型:
English

Physical & Mechanical Properties

厚度 (mm):
50.00
长度(英寸):
35.0
宽度(英寸):
23.0
构造 :
Stainless Steel (400 Series) Top and Bottom Plates, Plated Steel Honeycomb Core, High Pressure Laminate Core Sidewalls
重量 (lbs):
56.0

Threading & Mounting

安装螺纹:
(693) ¼-20 Tapped on 1" Centerlines, on 1.5" Corners

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

品名

Due to size and weight, shipping method and charges will differ from standard catalog charges; please contact our Sales Department for detailed information. Also note that these items will not be shipped overnight.

产品系列说明

  • 不锈钢材料
  • 价格便宜
  • 轻质设计

复合面包板实验台(9 lbs/ft2, 44kg/m2,)采用沉孔设计,在薄不锈钢板上钻孔,上板和底板上有一层糙面精整来降低反射,并能够与磁铁相吸。螺纹孔可与公制或英制立柱和杆架配套,也兼容常用的光学器件。复合面包板实验台的孔距为 1 英寸(25 毫米),边角为 1.5 英寸(37.5 毫米)。独立密封的孔便于清理溢出物。

说明:因为尺寸和重量的关系,可能会需要额外收取运费 。具体收费情况请联系我们的 销售部门 进行确认。另外,这些产品做不到隔日到达。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号