这些物镜采用高标准、质量最好的无应力光学系统,提供了一个较长的工作距离和大的数值孔径。分辨力可从5微米到0.34微米,目前这种镜头正在被大规模的使用。所有形式的放大倍率都集成在一个焦距为200mm的管上,接口螺纹为M26 x 36 TPI,可以选配所有的Mitutoyo品牌的配件。
Stock # | A | B | C | D | E | |
2X M Plan APO | #59-875 | 61 | — | 32 | 27.5 | 34 |
5X M Plan APO | #59-876 | 61 | — | 32 | 25 | 34 |
10X M Plan APO | #59-877 | 61.5 | 2.2 | 32 | 25.5 | 34 |
20X M Plan APO | #59-878 | 75 | 3.2 | 32 | 26.7 | 34 |
50X M Plan APO | #59-879 | 82 | — | 32 | 25.5 | 34 |
100X M Plan APO | #59-880 | 92 | — | 32 | 26 | 34 |
50X M Plan APO ULWD | #59-881 | 74.5 | — | 32 | 25.5 | 34 |
100X M Plan APO ULWD | #59-882 | 82 | — | 32 | 26 | 34 |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号