您选择的产品已被添加至购物车

20mm方形,红外截止滤光片

×
产品编码 #55-237 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 374.60
数量 1-24
RMB 374.60
数量 25+
RMB 308.49
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸 (mm):
20.0 x 20.0
截止波长 (nm):
710.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
长度 (mm):
20.00
工作温度 (°C):
<250
涂层:
Traditional Coated
折射率 nd:
1.472
表面质量:
80-50
厚度 (mm):
1.10
厚度容差 (mm):
±0.25
类型:
IR Cut-Off Filter
宽度 (mm):
20.00
尺寸容差 (mm):
±0.25
有效孔径 (%):
≥90
边缘:
Seamed Edges
涂层规格:
Surface 1: T=50% @ 710±30nm, Tavg >85% @ 480 - 680nm, Tavg <10% @ 740 - 1200nm
Surface 2: λ/4 MgF2
波长范围 (nm):
480 - 1200

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 710nm 截止波长
  • 可选圆形和矩形
  • 提供各种尺寸

红外截止滤光片是在许多基于视觉和探测器的应用中消除可见光谱以外照明的理想选择。这些滤光片的截止波长为 710 纳米。红外截止滤光片采用传统的镀膜和 BOROFLOAT® 基底。BOROFLOAT® 的抗热震性是标准钠钙玻璃的三倍。红外截止滤光片有圆形和矩形两种,每种都有不同的尺寸。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号