您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

2.0mm 直径 x 2.0mm长度, N-BK7半鼓形透镜

×
产品编码 #46-524 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 175.84
数量 1+
RMB 175.84
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
长度容差 (μm):
±30
半径容差(μm):
+0/-1.5

Product Details

类型:
Half-Drum Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
2.00
长度 (mm):
2.00
直径容差 (μm):
+0/-50

Optical Properties

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
Uncoated
波长范围 (nm):
350 - 2200
折射率 nd:
1.517
半径 R (mm):
1.25
表面质量:
40-20

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 容易定位和操作

鼓形透镜是两端为球形的玻璃透镜,在沿轴方向提供一个定位面,磨砂的圆周D是与此相关的球形透镜的简单处理得到的。它比较适合光通讯中光的传输。B类型鼓形透镜有一个直接和光纤接触的抛光平面,它就好像是拉长了的平凸镜片。

技术信息

D Radius R Length Length L2 Stock No.
Type A Drum Lenses
2mm 1.25mm 2.5mm 1.5mm #45-548
#45-739
#45-836
#45-663
#45-743
2.4mm 1.5mm 3mm 1.8mm #45-549
#45-837
#45-664
#45-744
3.2mm 2mm 4mm 2.4mm #45-550
#45-741
#45-838
#45-665
#45-745
4mm 2.5mm 5mm 3mm #45-551
#45-839
#45-742
#45-666
Type B Half-Drum Lenses
2mm 1.25mm 2mm 1.5mm #46-524
#46-528
2.4mm 1.5mm 2.4mm 1.8mm #46-525
#46-529
3.2mm 2mm 3.2mm 2.4mm #46-526
#46-530
4mm 2.5mm 4mm 3mm #46-527
#46-531
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号