您选择的产品已被添加至购物车

直径20mm,可见光线性偏振迭层片

×
产品编码 #43-785 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 361.37
数量 1-5
RMB 361.37
数量 6+
RMB 282.05
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
20.00
厚度 (mm):
2.00
厚度容差 (mm):
±0.2
平行度(弧分):
<3
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
倒角:
Protective bevel as needed
构造 :
Dichroic Polarizing Film on Glass
边缘:
Cut

Optical Properties

消光比:
100:1
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on B270
表面质量:
80-50
透射率 (%) :
Single: ˜30
波长范围 (nm):
400 - 700
表面平整度 (P-V):
4 - 6λ
Polarization Efficiency (%):
95

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-15 to +70

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 95% 偏光效率
  • 30% 典型单传输, 400 - 700nm
  • 0.15% 平均交叉传输, 400 - 700nm
  • 另外也备有 支架型

线性偏光镜在 30% 的典型单偏光镜传输的情况下可实现 95% 的偏光效率。这些夹层设计偏光镜尤其适合 OEM 应用、样机和实验室项目。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号