您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

20mm直径,C接口,消色差透镜/单透镜固定座

×
产品编码 #54-626 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 458.33
数量 1-4
RMB 458.33
数量 5+
RMB 407.21
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Fixed
光学类型:
Circular
Function:
Optic Mount (Fixed)

Physical & Mechanical Properties

延展长度 (mm):
14.0
构造 :
Black Anodized Aluminum (6061 T6)
总长度 (mm):
18.0
外径 (mm):
30.0
有效孔径 CA(mm):
18.00
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
11.0
Min. Thickness of Compatible Optics (mm):
3.5

Threading & Mounting

兼容光学直径 (mm):
20.0
螺纹类型:
C-Mount

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 简单透镜、消色差透镜、滤光片或分划板适用的安装座
  • 其设计可与任何 C、S 或 T 接口组件兼容
  • 安装座包含的挡圈可固定光学元件

TECHSPEC® C、S 和 T 接口圆形光学安装座设计用于将一系列圆形光学组件安装在与 C、S 和 T 接口兼容的系统上。随附的螺纹挡圈设计为可接受标准平直刀片扳手,将光学组件固定在位。TECHSPEC C、S 和 T 接口圆形光学安装座的外径分别为 30mm、16mm 和 48mm,适用于 1”x 32TPI、M12 x 0.5 或 M42 x 0.75 安装。这些圆形光学安装座与使用 C、S 或 T 接口螺纹的各种爱特蒙特光学机械组件兼容,是创建各种光学系统的理想选择。

注: #56-353, #56-354, #52-933, 和 #52-292 都是 3 部式组件

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号