您选择的产品已被添加至购物车

20mm Dia. White Diffusing Glass

White Diffusing Glass

×
产品编码 #70-243 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 277.64
数量 1-10
RMB 277.64
数量 11+
RMB 222.55
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Opal Diffuser

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
20.00 ±0.50
厚度 (mm):
1.25 ±0.1

Optical Properties

涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
White Diffusing Glass
波长范围 (nm):
400 - 700
表面质量:
80-50

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 半透明的白色玻璃
  • 高扩散度,用于创建均匀照明
  • 两个表面都会产生扩散

白色扩散玻璃是一种半透明扩散材料,旨在创建均匀的照明。跟其他材料不同,其他材料一般是通过镀膜或层压处理形成漫射,而白色扩散玻璃是一种固体光扩散材料,可在任意情况下使用。它的表面经过抛光,会产生一些反射光,透射光呈现近似朗伯分布。白色扩散玻璃非常适用于创建均匀的照明,可在衰减器或显示屏中使用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号