您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

203.2mm直径,1/20λ 熔融石英光学平晶

×
产品编码 #49-048-000 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 40,817.63
数量 1-2
RMB 40,817.63
数量 3+
RMB 36,736.75
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Interferometry Window

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
203.20 +0.00/-1.00
厚度 (mm):
38.10 ±2.5
直径(英寸):
8.00 +0.00/-0.04
厚度(英寸):
1.50 ±0.10
有效孔径 CA(mm):
182.90
构造 :
Single Surface
努氏硬度 (kg/mm2) :
522
平行度(弧分):
≤3
泊松比 :
0.16
杨氏模量 (GPa) :
73
倒角:
Protective as needed

Optical Properties

表面平整度 (P-V):
λ/20
色散系数 (vd):
67.8
涂层:
Uncoated
颜色:
Clear
折射率 nd:
1.458
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
60-40
波长范围 (nm):
200 - 2200

Material Properties

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C)
0.57 (0 to +200°C)
0.48 (-100 to +200°C)
密度 (g/cm3):
2.20

合规性

RoHS 2015:
Reach 211:
Certificate of Conformance:

品名

λ/20 flats include a certificate of calibration.

产品系列说明

  • 直径从 ½ 英寸到 12 英寸不等
  • 产品表面平整度为 λ/ 20,76.2mm,或更大尺寸,产品包含校准证书
  • 提供标准反射镜金属镀膜:λ/10 和 λ/20 精密光学平晶

TECHSPEC® 单面光学平晶可用作参照物(测试板),用于比较未知表面的平面度。每件都由我们的光学大师进行精密抛光,并在 Zygo 干涉仪上进行测试,以确保表面的平整度。我们的单面光学平晶的第二表面都经过抛光达到窗口片质量,以便观察干涉图案。TECHSPEC 单面光学平晶装在耐用的包装盒中,以提供永久保护。 λ/20 平整度的平晶的尺寸为 76.2 毫米或更大,包装盒中还包括校准证书。 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号