N-BK7 | |
3 毫米厚、未镀膜 N-BK7 窗口片在紫外-近红外光谱范围内的典型透射率。 |
|
在 0° AOI 条件下,MgF2(400-700 纳米)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。 蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7) 超出此范围的数据不作保证,仅供参考。 |
|
在 0° AOI 条件下,VIS-EXT (350-700nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。
Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm 超出此范围的数据不作保证,仅供参考。 |
|
在 0° AOI 条件下,VIS-NIR (400-1000nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。 蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: Rabs ≤ 0.25% @ 880nm 超出此范围的数据不作保证,仅供参考。 |
|
在 0° AOI 条件下, VIS 0°(425-675nm) 镀膜3 毫米厚的 N-BK7 窗口片的典型透射率。 蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm 超出此范围的数据不作保证,仅供参考。 |
|
在 0° AOI 条件下,YAG-BBAR (500-1100nm) 镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。 蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: Rabs ≤ 0.25% @ 532nm 超出此范围的数据不作保证,仅供参考。 |
|
在 0° AOI 条件下,NIR I(600 - 1050 纳米)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。 蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm 超出此范围的数据不作保证,仅供参考。 |
|
在 0° AOI 条件下,NIR II(750 - 1550nm)镀膜的 3 毫米厚 N-BK7 窗口片的典型透射率。 蓝色阴影区域表示镀膜设计波长范围,规格如下: Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm 超出此范围的数据不作保证,仅供参考。 |
1-800-363-1992
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号