您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

2000nm Laser Line Mirror, 45° AOI, 50.8mm Dia., 9.53mm Thick

2μm Laser Line Mirrors

2μm Laser Line Mirrors

×
产品编码 #27-567 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,407.00
数量 1+
RMB 4,407.00
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.10
后表面:
Commercial Polish
有效孔径 (%):
90
平行度(弧分):
<3
厚度 (mm):
9.53 ± 0.20

Optical Properties

波长范围 (nm):
1900 - 2200
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层:
Laser Mirror (1900-2200nm)
涂层规格:
Rabs 99.80% @ 2000nm @ 45° AOI
Ravg 99.5% @ 1900 - 2200nm @ 45° AOI
表面平整度 (P-V):
λ/10
表面质量:
10-5

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 2µm 处反射率 >99.8%
  • 1900 - 2200nm 波长范围内平均反射率可达99.5%
  • 高激光损伤阈值
  • 多种波长的激光线反射镜可选

TECHSPEC® 2μm激光线反射镜在2μm波段,入射角为45°条件下有设计绝对反射率>99.8%。这些反射镜采用高质量熔融石英材料制成,可用于高能量激光光源。有标准尺寸 12.7, 25.4, h和 50.8mm可选, 这些反射镜可轻松地安装整合到在现有系统中。TECHSPEC® 2μm激光线反射镜具有 λ/10 表面平整度以及10-5 的表面质量能确保在高精度激光系统中尽可能少的产生散射。这些反射镜是外科手术、皮肤激光治疗、激光多普勒测速仪(LDV)与激光遥感等应用的绝佳选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号