您选择的产品已被添加至购物车

200 x 235mm, 4-6 λ反光镜

4-6λ First Surface Mirrors

×
产品编码 #32-358 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,313.29
数量 1-5
RMB 1,313.29
数量 6+
RMB 1,048.87
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Flat Mirror

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
200.0 x 235.0 ±0.76
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
>90
厚度 (mm):
6.00
长度 (mm):
235.00
宽度 (mm):
200.00

Optical Properties

表面平整度 (P-V):
4 - 6λ
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
表面质量:
80-50
涂层规格:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
涂层:
Protected Aluminum (400-700nm)
镀膜类型:
Metal
入射角 (°):
45.00
波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 提供多种形状和尺寸选择
  • 可见光反射率超过85%
  • 如有定制需求,请联系我们

4 - 6λ 第一表面镀膜反射镜是适于广泛应用的经济选择。第一表面镀膜反射镜的特征是在玻璃基材的前表面沉积高反射率镀膜。这些反射镜有圆形、方形和矩形可供选择。矩形4 - 6λ第一表面镀膜反射镜特别适合需要45°安装,以实现光路90°偏转的应用。这些反射镜具有保护性铝镀膜,能够反射超过85%的可见光。

找不到您需要的产品?快速获取 定制报价

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号