您选择的产品已被添加至购物车

50m x 200mm Roll of MaxiBlack Film, Low Outgassing Adhesive

查看更多 Acktar
Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls

Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls

Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls	Roll of Spectral Black/Metal Velvet Roll of MaxiBlack
×
产品编码 #17-457 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 52,707.72
数量 1+
RMB 52,707.72
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
镀膜厚度 (μm):
4 - 6

Product Details

型号:
MXB-20x5000-3
类型:
Low Outgassing Adhesive
尺寸 (cm):
20 x 5000

Physical & Mechanical Properties

薄片厚度 (μm):
75
背胶厚度 (μm):
60

Optical Properties

涂层:
MaxiBlack™
波长范围 (μm):
0.3 - 5

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-40 to +150
抗磨损性:
Moderate
湿度阻抗:
MIL-C-48497A

Additional Info

注意 :
Typical Adhesive Outgassing Performance: 0.85% TML, 0% VCM per ASTM E595-77/84/90

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 用于批量应用的 25 米大卷格式
  • 用于批量应用的 25 米大卷格式
  • 标准、低释气、无粘合剂选项
  • 另有 模切标签小尺寸 可选

Acktar 吸光箔与吸光膜卷在 25 米大卷上采用 MaxiBlack™、Metal Velvet™ 和 Spectral Black™ 吸光镀膜。Acktar 黑色镀膜用于光学应用,以减少杂散光、提高信噪比并消除不需要的反射。这些完全无机的镀膜具有从 UV 到红外线的宽带性能、宽泛的工作温度范围、高振动稳定性和低释气性。Acktar 吸光箔与吸光膜卷是航空航天、汽车、国防和遥感等大面积需要黑化的批量应用的理想选择。

注意: 如需更长的 Acktar 吸光箔与吸光膜卷,请联系我们。

 

Acktar 吸光箔与吸光膜卷采用 Metal Velvet(铝上的漫射镀膜)、Spectral Black(铝上的半镜面镀膜)或 MaxiBlack(聚酰亚胺上的漫射镀膜)。Metal Velvet 具有卓越的光吸收性能,而 Spectral Black 更加耐用。Maxiblack 不仅耐用而灵活,而且不导电,可用于需要使用不导电的吸光材料的应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号