您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

2.0 OD 50mm Square VIS-NIR ND Filter

×
产品编码 #26-540 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 625.79
数量 1-5
RMB 625.79
数量 6+
RMB 532.37
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
50.00 x 50.00 +0.00/-0.25
长度 (mm):
50.00
厚度 (mm):
1.00 ±0.20
宽度 (mm):
50.00
有效孔径 (%):
90

Optical Properties

入射角 (°):
0
光密度 OD(平均):
2.0
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
Surface 1: Inconel
反射 (%):
55.00
表面质量:
60-40
透射率 (%) :
1.00
阻断波长范围 (nm):
350 - 1100
传输波前,P-V (λ):
λ/4 (measure pre-coating)
中性:
±5% of Optical Density

Additional Info

注意 :
Optical density values are average over specified blocking wavelength range.

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 350至1100nm范围内保持恒定的透射率
  • 可提供0.1到3.0的光密度
  • 可组合多个滤光片以获得定制的光密度

TECHSPEC® VIS-NIR中性密度滤光片在350 –1100nm范围内具有恒定的透射率,用于衰减多种宽带可见光和近红外光源。这些滤光片的光密度是可叠加的,可以通过叠加多个滤光片以获得自定义的光密度值。  例如,将光密度值为0.2和2.0的滤光片叠加,最终可获得2.2的光密度。 TECHSPEC® VIS-NIR中性密度滤光片可提供12.5mm、25mm、50mm直径以及50 x 50mm方形选项,光密度范围从0.1至3.0不等。   这些滤光片适用于激光和光度计应用。在这些场景下,过高的功率可能会造成损坏或导致不准确的结果。

请注意: 低光密度滤光片(0.1、0.15和0.2 OD)表面镀有薄层镍铬合金,其性能可能会随时间而变化。为延长这些滤光片的使用寿命,我们建议使用非接触式清洁方法(如压缩空气)以防止损坏镀膜,并避免在潮湿环境中使用这些滤光片以防止氧化。 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号