您选择的产品已被添加至购物车

2.0OD,3”方形,中性密度片

×
产品编码 #53-706 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,939.08
数量 1-10
RMB 1,939.08
数量 11+
RMB 1,639.40
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸 (mm):
75 x 75 (Nominal)
光密度 OD(平均):
2.0
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wratten 2
长度 (mm):
75.00
涂层:
Uncoated
透射率 (%) :
1.00
类型:
Neutral Density Filter
宽度 (mm):
75.00
阻断波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

品名

Storage in humid environments can cause the filters to cloud and temperatures should not exceed 50°C for extended periods. Every 0.3 density increment equals one f-stop.

产品系列说明

  • 尺寸大
  • 易切割
  • 柯达滤光片号96

柯达Wratten 2中性密度片被用来在光学系统中减少可见光的强度而不改变光谱分布。这些中性密度片具有正常发散强度+/-10%的公差的特点,虽然柯达Wratten 2中性密度片可以通过红外光谱,但是只是在可见光范围有衰减效果, 所有的中性密度片的厚度是0.1mm

注释 : 这些滤光片放置在潮湿的环境中容易雾化并且温度不要超过50度。光学密度每增加0.3等同于一个F台阶。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号