您选择的产品已被添加至购物车

2.0 OD, 22mm CA, C-Mount Absorptive ND Filter

C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters

C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
产品编码 #13-024 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 775.63
数量 1-10
RMB 775.63
数量 11+
RMB 687.49
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
22.0
厚度 (mm):
2.00 ±0.5

Optical Properties

涂层:
Uncoated
光密度 OD(平均):
2.0 ±0.05

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 预安装在雕刻的 C 接口外壳中
  • 简化与光学系统的集成
  • 光密度从 0.15 到 2.5
  • 另外也提供未封装版

C 接口吸收型中性密度 (ND) 滤光片已预先安装在 C 接口外壳中,以简化其与光学系统的集成。每个外壳上都刻有库存编号以及滤光片的光学密度,便于识别。ND 滤光片的光密度范围为 0.1 到 2.5。C 接口吸收型中性密度 (ND) 滤光片非常适合成像应用中的曝光控制和测量仪器的光控制应用。如果您的应用需要使用我们的定制 C 接口吸收型中性密度 (ND) 滤光片和我们的一种标准吸收型 ND 滤光片.,请与我们联系。

滤光片模拟软件

点击此处下载 HOYA 彩色玻璃滤光片模拟软件,其可用于计算各种 HOYA 玻璃的内透射率和外透射率。本软件可模拟用户指定厚度的单个滤光片的性能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号