您选择的产品已被添加至购物车

滤光片接口M52 X 0.75

2" Diameter Threaded Filter Holder, #83-340

×
产品编码 #83-340 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 581.72
数量 1-9
RMB 581.72
数量 10+
RMB 535.89
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
44.00
构造 :
Anodized Aluminum
外径 (mm):
64.8
厚度 (mm):
18.00

Threading & Mounting

兼容光学直径 (mm):
50.0 - 50.8
支架:
M52 x 0.75 Filter Housing
兼容光学厚度 (mm):
6.5 Maximum

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可固定2”的圆形或方形滤光片
  • M52X0.75mm螺纹
  • 可选一系列其它滤光片螺纹

这种新颖的滤波片底座可将2”x 2”的滤波片集成到成像应用系统中。靠使用光学滤波片螺纹适配器,底座的M52 x 0.75mm公螺纹能被应用到其他的标准夹具螺纹上面。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号