您选择的产品已被添加至购物车

2" CGH, f/# 4.0

CGH

CGH

CGH 6 Degrees of Freedom Fine Positioning Stage with CGH 6 Degrees of Freedom Fine Positioning Stage with Z-Axis and CGH
×
产品编码 #25-681 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 19,390.80
数量 1+
RMB 19,390.80
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

Product Details

型号:
C2400S

Physical & Mechanical Properties

重量 (g):
117.93

Optical Properties

焦距 FL (mm):
150.80
有效焦距/有效孔径直径比:
4.0
Null Pattern Shape:
Square
Null Pattern Size (mm):
38
设计波长 DWL (nm):
633

Additional Info

注意 :
Requires Mount #25-684 or or #25-685

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 测量凹面和凸面圆柱形透镜的面形误差
  • 可提供多种圆柱形 f/#s
  • 易于安装和对齐

Arizona Optical Metrology (AOM)公司的柱面计算机全息图(CGH)扩展了干涉仪的功能,可检测圆柱形光学器件,实现快速、全孔径和高分辨率的面形误差计量。提供完整系列的圆柱形 CGH f/#,可测试一系列凸面和凹面圆柱形光学表面,减少计量实验室所需的测试板或干涉测量基准面的数量。AOM 2 英寸柱面 CGH 安装在机械框架中,可运动地安装到所需的六自由度运动平台,以便将 CGH 与干涉仪精确对准。Arizona Optical Metrology (AOM) 公司的柱面计算机生成全息图(CGH)经过优化,可与行业标准的 4 英寸孔径、632.8nm HeNe 激光波长干涉仪和参考透射平面配合使用。每个柱面空心 CGH 都附有合格证,上面标明了测试的性能指标。

请注意: 这些计算全息图(CGH)需要使用 6 自由度精细定位平台 (#25-684或带 Z 轴的 6 自由度精细定位平台)#25-685)。 CGH 单元通过磁力与平台运动连接,实现快速、可重复的定位。

AOM 的计算机全息图(CGH)可对柱面光学器件进行干涉测量。使用 CGH 可以测量凸面和凹面圆柱形光学器件在全孔径范围内的面形误差。圆柱曲率半径也可以用半径干涉仪台进行测量。/p>

AOM 标准柱面 CGH 包括一个带有圆柱形空心图案、逆向对准图案、后表面镀有增透镀膜的熔融石英基片以及一个带有 1/4" 不锈钢安装球的机械单元,用于连接 AOM FP3 对准平台。

柱面 CGH 是一种衍射光学元件,可将准直干涉仪波前转换成会聚圆柱波前。凹面和凸面柱面光学器件可在共焦无效测试中使用相同的 CGH 进行测量。凸柱面光学元件应置于会聚波前,凹柱面光学镜组应置于发散波前。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号