您选择的产品已被添加至购物车

2轴 光纤校准座,W/微分尺Kinematic微分调整

2-Axis Fiber Alignment Mount w/ Micrometer Kinematic Movement , #55-477

×
产品编码 #55-477 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,124.95
数量 1+
RMB 4,124.95
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
线性行程(mm):
±1.5
线性行程分辨率(μm):
2.5
Fiber Connection:
FC

Product Details

类型:
Adjustable - Linear (XY)
光学类型:
Fiber Connector

Physical & Mechanical Properties

构造 :
Black Anodized Aluminum

Hardware & Interface Connectivity

驱动类型:
Differential Micrometer

Threading & Mounting

Compatible Post:
M4 x 0.7

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

品名

Posts and Post Holders are required for mounting to a breadboard.

产品系列说明

  • 采用FC模式光纤连接
  • 两轴直线运动,可实现光纤精确对准
  • 可选的可调倾斜版本

光纤对准支架可以平移在 FC 连接中终止的光纤。用于电信定位和对准 FC 光纤接插线,它们在 X 和 Y 轴上有 ±1.5 mm 的行程。差示测微计型号具有 2.5 微米的分辨率,而可调版本 (#55-478) 在每个轴上提供额外 ±2° 的倾斜调整。

注意:如需固定在实验板上,则需要接杆接杆夹持器等配件。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号