您选择的产品已被添加至购物车

1X ZEISS Tube Lens

查看更多 ZEISS
1X ZEISS Tube Lens, #13-828

1X ZEISS Tube Lens, #13-828

×
产品编码 #13-828 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,379.78
数量 1+
RMB 2,379.78
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Entrance Pupil Diameter (mm):
31.6

Product Details

型号:
425308-0000-000
类型:
Tube Lens
生产商:
ZEISS

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
40.00
长度 (mm):
12.80

Optical Properties

焦距 FL (mm):
164.50
放大率:
1X
波长范围 (nm):
380 - 700
Field Number (mm):
25

Threading & Mounting

安装螺纹:
M36 x 0.75

Additional Info

注意 :
Required when using a ZEISS objective with a non-ZEISS microscope

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 非常适用于明场和荧光应用
  • 具有出众的色彩修正能力和视场平滑度
  • 提供油浸选项

ZEISS A-Plan 无限远校正平场消色差物镜专为各种常规生命科学应用而设计。这些物镜具有出众的色彩修正能力和视场平滑度,满足 ISO 19012-1:2013 标准的要求。它们非常适用于在荧光应用中对固定和染色的组织或细胞进行明场检查。23mm 的大F.N有助于对样本进行快速筛选。Zeiss A-Plan 无限远校正平场消色差物镜已针对 0.17mm 厚的标准盖玻片进行修正。

注意: 将 ZEISS A-Plan 无限远校正平场消色差物镜与非 ZEISS 的无限色彩修正 (ICS) 显微镜系统搭配使用时,需要使用管透镜 #13-828。

技术信息

尺寸 (mm)
产品编码 A-Plan A B C D E F G W.D. PFL 安装螺纹
#13-814 2.5X 34.5 6.25 2.75 17.0 22.5 30.0 3.9 10.40 45.06 M27x0.75
#13-815 5X 34.8 7.25 2.75 17.0 22.5 30.0 3.9 10.10 45.06 M27x0.75
#13-816 10X 40.4 4.75 5.25 12.0 22.5 30.0 3.9 4.50 45.06 M27x0.75
#13-817 20X 44.4 7.90 6.30 6.4 22.0 30.0 4.0 0.46 45.06 M27x0.75
#13-818 40X 44.4 8.00 3.30 7.0 21.0 30.0 4.0 0.45 45.06 M27x0.75
#13-819 63X 44.6 8.00 6.60 7.0 22.0 30.0 4.0 0.30 45.06 M27x0.75
#13-820 100X 43.9 10.70 3.20 7.1 19.0 30.0 3.9 0.97 45.06 M27x0.75
#13-821 100X OIL 44.7 9.00 5.70 7.0 19.0 30.0 4.0 0.22 45.06 M27x0.75

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号