您选择的产品已被添加至购物车

1mW 520nm Compact LDM Laser Diode Module

×
产品编码 #72-817 新产品 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,939.08
数量 1+
RMB 1,939.08
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
工作电流 (mA):
<60

Product Details

类型:
Index Guided Diode, CW

Physical & Mechanical Properties

长度 (mm):
49.00
重量 (g):
22.00

Optical Properties

聚焦范围:
150mm -∞

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-10 to +55
存储温度 (°C):
-10 to +85

Additional Info

注意 :
Includes: Users Manual, Warning Label, and Focus Key

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • Circular and Elliptical Beam Options
  • Bare Leads for Instrument Integration
  • Focusable from 20mm to Infinity

紧凑型 LDM 可调焦激光二极管模块配套齐全、结构紧凑的激光二极管经久耐用、尺寸小巧,带宽范围宽,椭圆输出光束,使用在可调光学透镜上。圆光斑输出用在长焦距塑料镜头上。紧凑型 LDM 可调焦激光二极管模块的应用包括:可作为一个指示光用在阵列上、条形码阅读器、测量学 、空间学等。扫描、机器人控制,目标指示,定位以及分析。调焦工具已经包含在了二极管模组中。线性发生器附件可用于以下列出的所有二极管模组中。操作所需的 电源 需另购。

 
请注意: 激光二极管外壳与电源电压是电气隔离的。 

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号