您选择的产品已被添加至购物车

1mm/10IV,镜台测微尺

Stage Micrometers

×
产品编码 #30-088 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,749.97
数量 1-4
RMB 2,749.97
数量 5+
RMB 2,615.11
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
整体精度 (μm):
1.00

Physical & Mechanical Properties

厚度 (mm):
1.50
厚度容差 (mm):
±0.1
线宽 (mm):
0.0035
尺寸 (mm):
76 x 25 x 1.5
线宽公差 (mm) :
±0.001

Additional Info

NIST Certification:
No

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • Reticle Scales Centered on Microscope Slides
  • Designed for Routine Calibration
  • 1 x 3" Slide Sizes

本品为中心十字线,1" x 3",用来校正显微目镜刻线和物镜的倍率,特别是在显微镜之间互换物镜或目镜分划板。#36-121为1mm厚,直径为10mm,其它的为1.5mm厚,采用铝合金并黑色阳极氧化,中心光栏为12.5mm,16mm玻璃材料。#36-121没有刻度数值。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号