您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1mm厚铜隔圈, 内径05

Lens Tube Brass Spacer Rings

×
产品编码 #35-766 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 55.53
数量 1-5
RMB 55.53
数量 6+
RMB 52.00
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Spacer Ring
Function:
Spacer Ring
外径 (mm):
12.7
厚度 (mm):
1.00
内径 (mm):
10.0

合规性

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 涂黑的黄铜结构
  • 确保 SM1 和 SM05 内光学组件之间的间距精确
  • 可选厚度为 0.25mm 至 50mm

我们的 TECHSPEC® SM 黄铜隔圈环经过特定设计,可搭配使用  TECHSPEC 镜头套管 以间隔各光学元件。这些黄铜隔圈环提供涂黑的设计(以减少内部杂散光)以及严格的公差,以确保在光学组件之间实现精确间隔。可以使用不同厚度的组合来满足间隔要求。TECHSPEC SM 黄铜隔圈环能提供从 0.25mm 到 50mm 的多种间隔选择,可用于能接受 12.7mm 或 25.4mm 直径光学元件的任意 SM1 和 SM5 接口。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号