您选择的产品已被添加至购物车

乳色玻璃朗奇刻蚀法制高精度测试片,1英寸x1英寸,5线对/毫米

×
产品编码 #59-511 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,101.75
数量 1-4
RMB 1,101.75
数量 5+
RMB 1,047.98
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
频率 (lp/mm):
5.00
线宽公差 (mm) :
±0.002

Product Details

类型:
Metric

Physical & Mechanical Properties

尺寸容差(英寸):
±0.004
尺寸(英寸):
1 x 1
厚度 (mm):
1.52
厚度容差 (mm):
±0.1
有效孔径 (%):
95

Optical Properties

基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Opal Glass

Additional Info

NIST Certification:
No

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

品名

Opal Glass material has been discontinued by the manufacturer and may be available in limited quantities. Contact us for more information.

产品系列说明

  • 在毛玻璃上沉积铬
  • 一致性高
  • 可选公制和英制版
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号