您选择的产品已被添加至购物车

1°扩散角, 8"x 8"扩散片,未封装

×
产品编码 #65-884 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,032.41
数量 1+
RMB 4,032.41
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
角度公差 (°) :
±0.5

Product Details

类型:
Holographic Diffuser

Physical & Mechanical Properties

尺寸容差 (mm):
±0.5
尺寸(英寸):
8 x 8
尺寸 (mm):
203.20 x 203.20
厚度 (mm):
0.78
宽度 (mm):
203.20
构造 :
Unmounted
长度 (mm):
203.20

Optical Properties

散射角 (°):
1 (FWHM)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polycarbonate
透射率 (%) :
>85
波长范围 (nm):
400 - 700
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.22 J/cm2 @ 1064nm, 10ns (typical)

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-30 to +100 (Maximum of 240 Hours)

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 透射效率高于85%
  • 椭圆的扩散输出和圆形的扩散输出
  • 非常适合用于可见光和近红外光应用
  • 备有UV型全息扩散片

全息扩散体可用来控制照明扩散区域,以及将灯丝、LED灯、电弧灯和其他光源的透射效率增加至超过90%。标准的毛玻璃乳色玻璃将会产生扩散照明,但是扩散光区域往往会超过系统设计要求。过度照明结合传统的扩散片可用于降低效率,并且往往会因为需要较高功率的照明光源、透镜和滤波片而增加成本。需要注意的是,扩散角可用来矫正输入光束,而角误差则将根据不同的入射角而有所不同。

有别于许多其他的全息元件,这些聚碳酸酯元件可用在整个可见光和近红外光范围内。 透射光的零级或镜面反射在可见光波长下小于1%,但如果这些扩散片用在波长大于700nm 时,数据则可能更高。可单独应用,也可不封装直接使用,或装载4片滤波片装置上使用。可使用去离子水清洗全息扩散体,接着在空气中晾干。用蘸有甲醇的擦镜头纸轻轻地擦,然后在洁净的空气中或是氮气中晾干。全息扩散体可用于抵抗甲醇和二氯甲烷。

请注意: 磨砂表面应面向光源。  清洁全息扩散片时,可以用一块无绒布沾上甲醇,以轻柔的打圈方式轻轻地擦拭整个扩散片表面。之后需立即用干燥的压缩空气小心地吹干清洁过的扩散片区域。当心:清洁可能导致扩散片的光学性能发生变化。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号