您选择的产品已被添加至购物车

190-650nm,手动迷你单色仪

×
产品编码 #37-596 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 21,153.60
数量 1+
RMB 21,153.60
数量 2+
RMB 19,491.28
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
针对 100μm 缝隙宽度的分辨率 (nm):
0.53
针对 150μm 缝隙宽度的分辨率 (nm):
0.80
针对 300μm 缝隙宽度的分辨率 (nm):
1.60
针对 600μm 缝隙宽度的分辨率 (nm):
3.21
缝隙宽度 (μm):
300.00
杂散光 (%) :
≤0.003
线性色散 (nm/mm):
5.34 (center of range)
Slit Height (mm):
4

Product Details

光学类型:
2cm2 Square Holographic Grating
类型:
Monochromator
型号:
Model A

Physical & Mechanical Properties

宽度 (mm):
59.00
重量 (kg):
0.7
高度 (mm):
49.00
长度 (mm):
140.00

Optical Properties

波长重现性 (%) :
±0.15
波长可读性 (nm) :
0.2
波长精度 (%):
±0.2 of λ
波长范围 (nm):
190 - 650
孔径 (f/#):
f/3.9
闪耀波长 (nm):
250.00
焦距 FL (mm):
74.00
槽/mm:
2400
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
40 Watt/cm2

Threading & Mounting

安装螺纹:
¼-20 Mounting Holes

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-20 to +80

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 6 种波长范围供选择
  • 外形紧凑,大小适合手持
  • 2 个 NIR 版本

Mini-Chrom 是手动操作的单色仪,使用旋钮拨盘来选择波长。若旋转拨盘,将会通过精密的丝杠/正弦杆机械导致衍射光栅旋转,衍射光栅会在出口狭缝提供所选的波长。在所有型号中,可以直接从四位计数器读取波长,单位是纳米 (nm)。对于波长选择和读数,近红外型号 E 和 F 需要将千分尺读数加倍,每格表示 2nm。#56-253#56-254 具有金镀膜光学元件,可在近红外区域实现最高的光栅效率和无与伦比的反射率。

这些产品非常适合作为系统集成的组件;只需有光源和传感器即可。内含一组 300 微米狭缝。狭缝变窄会提高分辨率,但会降低光通量。狭缝变宽会提高光通量,但会以降低光谱纯度为代价。这些仪器专为用于研究、质量控制和教学而设计。它们也广泛用作各种复杂的分析和生物医学设备(例如临床化学分析仪、HPLC 检测器和 UV-VIS-NIR 分光光度计)的组件。Mini-Chrom 采用紧凑的内置法斯梯-艾勃特(Fastie-Ebert)设计,具有可与许多更大更昂贵的传统型号相媲美的光通量、分辨率、杂散光和功率响应功能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号