您选择的产品已被添加至购物车

MICRO VIDEO LENS INF 1.8MM FL IR-CUT

×
产品编码 #36-183 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 520.03
数量 1-49
RMB 520.03
数量 50+
RMB 414.26
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
分辨率,轴上 :
160 lp/mm @ 20% Contrast
分辨率,0.7视场 :
80 lp/mm @ 20% Contrast
分辨率,全视场 :
107 lp/mm @ 20% Contrast

Product Details

类型:
M12 Imaging Lens

Physical & Mechanical Properties

长度 (mm):
15.70
最大直径 (mm):
15.0

Optical Properties

最大像圈 (mm):
4.50
采用最大传感器格式时的视场:
122
焦距 FL (mm):
1.80
工作距离 (mm):
400 - ∞
孔径 (f/#):
f/2
畸变 (%):
-76.2
Lens Wavelength Range:
VIS (IR-Cut Filter)

Sensor

最大传感器格式 :
1/4"

Threading & Mounting

支架:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Additional Info

注意 :
IR Cut-Off Filter Included
IR Cut Filter:
Yes

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 高达2/3",S-Mount镜头
  • 广视场角板级相机镜头
  • 焦距 1.68mm 至 50mm

长工作距离优化的成像镜头专为小传感器板级相机设计。这些镜头在小巧、多功能的封装中提供卓越的图像质量。特殊的优化设计能覆盖2/3"靶面传感器,是广角和近焦应用的理想选择。长工作距离优化的成像镜头的焦距范围为1.68至50毫米。所有镜头均采用M12 x 0.5接口螺纹。部分后焦距(尺寸"C")小于4毫米的型号可能由于相机的Bayer滤光片存在而不兼容某些彩色相机。我们建议此类镜头仅与单色相机配合使用。镜头设计用于400纳米至700纳米波长范围。非常适合与我们的 OEM板级相机配合使用。

请注意: 一系列 M12成像镜头配件 适用于这些产品。

Infinite Conjugate M12 Imaging Lenses
Infinite Conjugate M12 Imaging Lenses
C-Mount Adapter (#53-675)
C-Mount Adapter (#53-675)

技术信息

 
Stock # Focal Length (mm) Aperture (f/#) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
No-IR Cut Filter IR Cut Filter @650nm
#59-776 #66-880 1.68 2.5 15.0 13.2 3.3 2.8 15.1
#56-774 #66-881** 1.74 2.8 21.0 19.61 3.33 3.2 N/A
#64-106 - 1.9 2.0 17.0 14.58 4.2 4.0 15.24
#55-569 #66-883 2.1 2.0 17.0 18.3 4.8 3.7 19.4
#57-681 #66-884*** 2.5 2.5 17.0 19.1 4.4 3.7 20.3
#55-570 #66-885 2.9 2.0 15.0 17.4 5.2 5.8 17.8
#59-778 #66-886 3.0 2.0 14.0 15.3 5.3 3.9 N/A
#57-684 #66-890 6.05 1.8 15.0 15.6 8.0 6.0 N/A
#55-573 #66-891 6.37 2.4 14.8 13.12 5.3 3.3 N/A
#55-574 #66-892 8.0 2.5 15.0 13.5 5.8 3.0 N/A
#63-762 #59-779 10.1 2.8 15.0 13.4 6.1 3.2 N/A
#65-251 #64-107 10.4 2.8 14.0 8.93 6.4 4.0 N/A
#56-775 #66-893 12.0 2.0 14.0 12.1 6.2 4.0 N/A
#64-108 #66-894 16.0 2.0 14.0 14.4 8.0 4.5 N/A
#83-107  - 16.0 4.0 14.0 14.4 8.0 4.5 N/A
#56-776 #66-895 25.0 2.5 25.0 23.2 8.1 6.7 N/A
#59-780 #66-896 35.0 2.0 25.0 23.4 15.8* 6.0 N/A
#59-781 #66-897 50.0 2.5 27.0 52.8 4.1 8.0 N/A

*请注意: 35.0毫米镜头具有较大的法兰焦距。安装时请进行适当调整。
**#66-881, B(mm): 20.49
***#66-884, B(mm): 19.8, E(mm): 21

 

高分辨率无限共轭μ-Video™成像镜头    
Stock # Focal Length (mm) Aperture (f/#) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
#88-587 3.0 2.0 15.0 15.35 5.2 4 16
#88-588 3.5 2.5 15.0 15.4 6.9 4 N/A
#11-323 3.7 1.6 19 24.04 5.46 6.5 24.16
#11-324 4.0 1.8 20 23.8 5.01 7 24.72
#88-589 4.0 2.0 15.0 16.1 5.9 3.8 N/A
#88-590 4.3 2.0 22.0 20.96 5.5 6 21.93
#11-325 4.6 1.6 19 24.18 5.44 7 24.32
#88-591 4.6 2.0 12.0 13.1 1.9 6 N/A
#88-592 5.6 2.0 17.0 22.21 5.3 5 22.38
#89-750 6.0 2.0 14.0 15.1 6.7 3.93 N/A
#11-326 7.0 1.6 19 25.24 5.47 7.2 24.2
#89-751 8.0 2.0 15.0 14.4 6.8 4.5 N/A
#89-752 12.0 2.0 15.0 14.3 5.7 4.5 N/A
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号